Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0262 - Knurled knobs with grip
Bill of material
K0262.1308
BESTKIPP
Order No.
K0262.1308
FARBE
Colour
black grey RAL 7021
FORM
Form
M
AUSF
version
with transverse hole and grub screw
GR
size
3
D
diameter
8 mm / inch
D1
diameter
63 mm
D2
diameter
22.0 mm
D3
diameter
10 mm
D4
thread
M 4
H
height
41 mm
H1
height
17 mm
H2
height
16 mm
H3
height
8.0 mm
L1
Length
25.0 mm
T
depth
14 mm
GEW
Approx. weight
0.0426 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245065455
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.